Devido às suas tolerâncias melhoradas, as engrenagens impressas em 3D são objectos que flutuam nas montras das lojas

  • O que era necessário: engrenagem com tolerâncias exactas
  • Método de fabrico: sinterização selectiva por laser (SLS)
  • Requisitos: Livre de manutenção, baixo ruído, funcionamento suave
  • Material: iglidur i3
  • Indústria: Design de mobiliário
  • Sucesso através da cooperação: Componentes sem manutenção, rotação dos objectos sem vibrações e com baixo ruído, a ilusão pode ser mantida
Melhorar as tolerâncias de 0,2 mm para 0,1 mm graças à precisão de pressão da igus garante uma operação silenciosa e suave.
A ilusão do objeto oscilante pode ser conseguida com dois movimentos lineares e uma rotação.

Problema

Solução

Sinterização selectiva a laser na igus - implementação de componentes em filigrana

Exemplo de engrenagem impressa em 3D a partir de iglidur i3.

iglidur® i3, iglidur® i6, iglidur® i8-ESD - Impressão 3D de engrenagens de plástico de todos os tipos na igus®

Teste de engrenagem do laboratório de testes:
pivotante 1,440°: 64rpm, M = 2.25Nm, z = 30, m = 1, b = 6mm Eixo Y: ciclos até à rutura 1. iglidur I3 (impresso) 2. iglidur I8-ESD (impresso) 3. POM (fresado) 4. iglidur I6 (impresso) 5. iglidur I190 (impresso) 6. PLA (impresso)

Outros produtos da igus neste exemplo de aplicação:

Outros exemplos de aplicações com componentes impressos em 3D

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager dry-tech

Escrever e-mail

Envios e consultas