Máquina rotativa especial com guias lineares curvas

Leve, silenciosa e económica, mas também pronta para a HMI?

Perfil

  • O que era necessário: Guias lineares curvas drylin® W
  • Requisitos: Os componentes tinham de ser particularmente leves, de modo a não aumentar significativamente o peso de transporte. Além disso, os visitantes da feira, que poderiam aproximar-se da base, não deveriam correr o risco de sujar-se com gorduras ou óleos. Além disso, a montagem/desmontagem devia ser intuitiva, sem instruções, para que possa ser montada rapidamente nas feiras.
  • Produtos utilizados: Guias lineares curvas drylin® W
  • Resumo: As guias lineares utilizadas oferecem uma elevada capacidade de carga, são limpas e isentas de manutenção e lubrificação. Também têm uma longa duração de vida. As soluções da igus® são extremamente leves para o transporte de máquina para feiras graças aos materiais de alumínio e plástico. A base da feira funcionou durante toda a HMI e, até à data, não avariou nem um segundo.
CompactChart

Problema

Solução

Imagens de aplicação:

Botão_ícone - Especialista

Pergunte ao nosso especialista

Icon_Button - Manual Técnico

Descarregar o manual técnico

Botão_ícone - Configurador

Configurador

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas