Alterar idioma :

As farmácias que pretendem armazenar os seus medicamentos de uma forma particularmente económica em termos de espaço são aconselhadas a contactar a Gollmann Kommissioniersysteme GmbH em Halle (Saale). A empresa utiliza o sistema de armários de gavetas para armazenar eficazmente até 60.000 unidades de embalagem num espaço reduzido e para as recolher de forma totalmente automática. A empresa trabalha connosco há mais de dez anos com sucesso na seleção e otimização da cadeia de cabos e energia em movimento.
"Até agora, instalámos mais de 20.000 calhas articuladas nos nossos sistemas de recolha de encomendas em todo o mundo, e funcionam de forma muito fiável, sem qualquer avaria ou manutenção."
Sven Ronneberger, diretor técnico da Gollmann Kommissioniersysteme GmbH
O princípio inovador do armário de rolos dos sistemas de recolha de encomendas despertou agora interesse para além da indústria farmacêutica. Sven Ronneberger: "Estamos cada vez mais a planear sistemas para aplicações completamente diferentes - por exemplo, para a gestão de dezenas de milhares de amostras num fabricante de misturas de especiarias para a indústria da restauração." Noutro caso, uma empresa metalúrgica armazena ferramentas caras de torneamento e fresagem numa máquina de venda automática da Gollmann. Se uma ferramenta estiver gasta, o trabalhador - desde que tenha autorização do utilizador - vai buscar uma ferramenta de substituição, e a empresa pode facilmente acompanhar a vida útil das ferramentas. Uma aplicação completamente nova e bastante exótica são as lojas pop-up, que são instaladas em centros comerciais, por exemplo, e utilizadas como pontos de venda temporários atractivos e que poupam espaço. Não só os designers da Gollmann, mas também o departamento de vendas não estão claramente a ficar sem ideias. Na igus®, a empresa encontrou um parceiro igualmente ágil para energia móvel e fornecimento de sinal.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h