Alterar idioma :
Desgaste giratório, modo de deslocação simples

Ângulo de rotação: 48°; carga: 29,5MPa
Resultado do teste
Embora o iglidur ® J com uma pressão de superfície máxima permitida de 35 Mpa não seja um material típico para trabalhos pesados "" , mostra resultados muito bons neste teste num veio de aço inoxidável macio. Este é um bom exemplo do facto de uma elevada pressão de superfície estática admissível não ser necessariamente um indicador significativo da resistência ao desgaste em aplicações dinâmicas. O rolamento metálico laminado (pressão de superfície estática permitida > 100MPa) também apresenta um desgaste relativamente baixo, apesar do facto de as superfícies mais duras serem mais favoráveis para este tipo de rolamento. No entanto, a imagem mostra que a camada de deslizamento no diâmetro interno já está parcialmente desgastada. Este facto pode ter um efeito prejudicial na vida útil.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h