Alterar idioma :

As vacas andam livremente nos estábulos modernos. Os agricultores investem em máquinas de limpeza de vacas para aumentar o seu fator de conforto, por um lado, e para serem elegíveis para subsídios da UE, por outro. Acima de tudo, devem ser resistentes à sujidade e ao pó. Um rolamento de flange sem lubrificação assegura o perfil de movimento necessário num ponto central e garante uma vida útil máxima.
"Com uma vida útil esperada de, pelo menos, cinco anos, iremos sempre confiar na tecnologia de rótulas sem lubrificação para futuros desenvolvimentos de rolamentos. Ela garante o máximo desempenho e uma longa vida útil sob as condições mais difíceis."
Martin Lechner, Desenvolvimento de Produtos Albert Kerbl GmbH
Devido às condições de funcionamento adversas, os rolamentos de polímero resistentes à corrosão são sempre o estado da arte na feira de máquinas de limpeza de vacas. "Quando tomámos a decisão interna de conceber uma escova de raspar gado totalmente automática, ficou claro desde o início que também confiaríamos no design e nas vantagens económicas do plástico," recorda Lechner.
As sofisticadas ajudas de seleção e configuração disponíveis online na homepage da igus® desempenharam um papel importante neste processo. Embora não fosse possível fornecer dados de carga para o cálculo, o desenvolvedor do produto encontrou rapidamente a solução correta. Até mesmo o preço unitário estava imediatamente disponível online, de modo que um cálculo de custo aproximado já podia ser apresentado durante o desenvolvimento do produto. É utilizado um elemento de máquina standard, que está disponível em stock.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h