Alterar idioma :
Sem mais voltas e ainda assim sempre a dosear com a máxima precisão - o espalhador de estrume AXIS 50.1 W pode cumprir estes requisitos. As juntas de forquilha igubal® feitas de plástico de alto desempenho são combinadas com um cilindro hidráulico KMF na unidade de espalhamento limite. Um teste dinâmico durante 2 x 100 horas a -20°C e uma carga de bloco de 4.000 N reflecte uma vida útil de mais de 10 anos. Este facto é realçado pela especificação de amortecimento de vibrações e pela elevada capacidade de carga da junta de forquilha.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h