Alterar idioma :
No início de 2013, a empresa familiar lançou o seu próprio desenvolvimento, uma máquina de limpeza de vacas plug-in, no mercado. Um rolamento de flange robusto EFOM da igubal®, um elemento de design padrão da igus® SE & Co. KG, é utilizado para suportar a extremidade do eixo de uma escova. Consiste numa caixa feita de igumid® G, caracterizada pela sua resistência especial ao impacto, e uma esfera esférica feita de material altamente resistente ao desgaste iglidur® W300. Tem o mais baixo coeficiente de fricção em funcionamento a seco. igubal® é um sistema de elementos de rolamento auto-ajustáveis feitos inteiramente de plásticos de alto desempenho. A série de tipos vai desde as juntas articuladas e de forquilha até às chumaceiras de flange, esféricas e de almofada. Os elementos de rolamento são muito leves, economizam espaço de instalação graças às suas dimensões e ajudam a reduzir os custos: primeiro na aquisição e depois na operação, eliminando os custos de manutenção e montagem.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h