Alterar idioma :
Aplicação de herbicida direcionada com a extremidade da haste igubal® sem lubrificação

A start-up suíça EcoRobotix fabrica robôs autónomos para o controlo ecológico e económico de ervas daninhas. O robô pesa cerca de 130 quilos, move-se de forma independente, orienta-se e posiciona-se através de GPS e de uma câmara.
Com a ajuda de um sistema de captura de imagens, reconhece se e onde se encontram as ervas daninhas. Depois de identificar uma erva daninha, o robô pulveriza uma microdose de herbicida na erva daninha com uma precisão exacta utilizando dois braços de robô. As extremidades da haste igubal® são utilizadas para garantir que os dois braços de robô têm a manobrabilidade desejada.

igubal® Rótulas para uma utilização sem manutenção
Uma vez instaladas, as rótulas já não requerem qualquer atenção - graças ao seu design sem lubrificante, as inserções de manutenção já não são necessárias. Também são resistentes à sujidade e ao pó - sem vedantes. Ao contrário das rótulas metálicas lubrificadas, não se formam misturas de gomas ou pastas que prendam a sujidade ao ponto de apoio.
As rótulas nos elementos de rolamento igubal® podem ser utilizadas sem quaisquer vedantes, mesmo em condições extremamente contaminadas, quer essa contaminação seja pó fino ou sujidade grosseira. As rótulas de polímero são também até 80 por cento mais leves do que as rótulas de metal. Neste caso, são instaladas doze rótulas por braço do robot, ou 24 rótulas para dois braços. Isso favorece muito as construções leves, além de reduzir o consumo de energia.

sem lubrificação

Sem corrosão

rentável
Aqui pode encontrar os produtos utilizados

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h