Alterar idioma :

Cilindro hidráulico do Grupo Chapel com casquilhos deslizantes iglidur
Há mais de 50 anos, André Chapel iniciou a expansão de uma pequena empresa para um grupo europeu de empresas especializadas no desenvolvimento, fabrico e venda de cilindros e componentes hidráulicos. O resultado é uma empresa com sete localizações em França e na Alemanha e um total de 260 funcionários. Estas geraram um volume de negócios de 45 milhões de euros em 2016. Para além da produção CNC e robotizada, o Grupo Chapel oferece também a coloração a partir de uma única fonte. Todos os anos, são produzidos 500 000 cilindros hidráulicos, dos quais cerca de 50 por cento são produtos personalizados.
Os cilindros hidráulicos especiais são maioritariamente concebidos em Osterrönfeld, em Schleswig-Holstein, uma das duas localizações alemãs. Os clientes podem ser encontrados na engenharia agrícola, na construção de reboques e basculantes, bem como na indústria de empilhadores. Estão também planeadas aplicações ferroviárias. A Chapel fornece a clientes de todo o mundo sistemas hidráulicos móveis para equipamento original. Sven Wichert, responsável pela conceção dos cilindros especiais da Chapel, explica: "Os nossos clientes confiam na elevada qualidade, que não encontram em muitos concorrentes da Europa de Leste e da Ásia. A disponibilidade e a capacidade de entrega também são cruciais."
"Como os nossos clientes estão localizados no sul da Alemanha, bem como na Suíça e no Dubai, as temperaturas predominantes podem oscilar entre -15 °C e +70 °C. A isto junta-se o teor de sal no ar e o serviço de desobstrução de estradas no inverno. Aqui, não podemos dar-nos ao luxo de ter períodos de inatividade."
Sven Wichert, Diretor do Grupo Construction Chapel
A Chapel está em constante diálogo com os seus fornecedores, utilizando os seus conhecimentos e transmitindo os resultados aos seus clientes para seu benefício. Sven Wichert explica: "Os elementos de máquina utilizados nos cilindros hidráulicos significam menos manutenção para o cliente final. Os nossos clientes diretos também anunciam esta vantagem."
Neste contexto, a cooperação entre a Chapel e a igus® continua. Em particular, a crescente sensibilidade em relação à proteção ambiental pode aumentar ainda mais a utilização de casquilhos deslizantes no futuro. O designer chefe da Chapel, Sven Wichert, está convencido disso: "Muitos cilindros standard têm normalmente bicos de lubrificação que podem ser relubrificados em conformidade. O excesso de lubrificante cai no chão e pode causar contaminação ou infiltrar-se no solo. Os casquilhos deslizantes de plástico da igus® não requerem qualquer lubrificação e são, por isso, absolutamente amigos do ambiente. Há um enorme potencial aqui para cilindros hidráulicos, independentemente de serem versões padrão ou personalizadas."
Sobre os produtos utilizados

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h