Alterar idioma :

O robot de ordenha "MIone" é um sistema de ordenha totalmente automático com até cinco boxes de ordenha que pode ser usado para ordenha 24 horas por dia. Foi concebido para funcionar de forma móvel diretamente no campo e pode trabalhar de forma fiável sob uma vasta gama de condições ambientais, tais como frio ou calor e humidade. O sistema também tem de ser resistente a agentes de limpeza. Aqui, as correntes electrónicas da família E2/000 entram em ação juntamente com os cabos chainflex.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h