Alterar idioma :
O Brightpick Autopicker é uma solução inovadora no campo da manipulação automatizada de materiais e logística. Ele usa tecnologia robótica de ponta para selecionar produtos de forma eficiente e precisa em armazéns e centros de distribuição. Uma parte fundamental do sucesso deste sistema são os componentes leves, sem lubrificação e de baixo custo da igus® que desempenham um papel decisivo no seu design e funcionalidade.
Produtos utilizados:
carril duplo WS
Rolamento duplo de rolos híbrido, WJRM-21
película deslizante tribo-tape, B160
Eixo de alumínio como tubo, AWMR
calha articulada da série B09
cabo de controlo, CF9
cabo de dados, CF11
Calha articulada da série E2i
Requisitos: Componentes resistentes ao desgaste e leves, com uma longa vida útil e um funcionamento silencioso
Setor de atividade: Embalagem
Sucesso para o cliente: Sistemas fiáveis que funcionam sem manutenção e sem falhas durante anos.
Imagens de aplicação

Product manager
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h