Alterar idioma :


Dados técnicos:
As guias de carril da série drylin® T e as guias de eixo redondas drylin® R permitem que o sistema seja facilmente ajustado à altura do paciente, ao comprimento do braço e à largura do ombro. Ao dispensar lubrificantes externos, os rolamentos são completamente isentos de manutenção, limpos e higiénicos, bem como leves graças ao plástico e ao alumínio. Isto torna-os ideais para a tecnologia médica. O design é tão compacto que pode ser integrado no design fino do robot.
"Graças à utilização da tecnologia de rolamentos de polímeros da igus®, o exoesqueleto pode agora ser adaptado ao paciente em segundos," afirma Rohit John Varghese, Diretor de Investigação & Desenvolvimento da Harmonic Bionics.
drylin® T é o sistema de guia linear da igus® - limpo, robusto, durável e diretamente disponível.
Tem alguma questão sobre a tecnologia linear drylin® T?
O nosso especialista Michael Hornung responderá a todas as suas perguntas sobre a tecnologia linear drylin®. Basta preencher o formulário de contacto e nós trataremos do seu pedido. Aguardamos o seu contacto!

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h