Anilhas axiais para utilização de alta precisão e sem manutenção em agitadores térmicos

iglidur® Anilhas de pressão a 3.000 rotações por minuto em agitadores térmicos para laboratórios

Perfil

  • O que era necessário: anilhas de pressão iglidur® G
  • Requisitos: Não devem ocorrer vibrações e desequilíbrios quando os tubos com amostras de laboratório são acelerados até 3.000 rotações por minuto e aquecidos até 99 °C.
  • Setor de atividade: Tecnologia médica
  • Sucesso para o cliente: A orientação tridimensionalmente controlada e integrada do movimento de agitação permite, pela primeira vez, um trabalho plano e sem vibrações, mesmo com frequências de agitação muito elevadas até 3000 rpm, e proporciona excelentes resultados na mistura com temperatura controlada.
Agitador térmico da Quantifoil