Pode ser selecionado um grande número de materiais diferentes, de modo a que exista o material correto de rolamento e anel guia para cada material de veio - tanto macio como endurecido. Os materiais iglidur são extensivamente analisados no laboratório de testes. Com base nos resultados dos testes, a sua vida útil pode então ser calculada utilizando as ferramentas online gratuitas da igus.
As calhas articuladas e os cabos chainflex também são usados em veículos de duas vias com plataformas de trabalho aéreo ou guindastes, pois ambos são caracterizados por sua enorme capacidade de carga. As correntes E da igus também são submetidas a testes extensivos. Isso garante que elas sejam duráveis e estáveis mesmo quando expostas ao clima, vibração, choques e cargas frequentes. Além disso, seu material e estrutura ajudam a reduzir o peso. Se as correntes eléctricas estiverem também equipadas com os cabos chainflex à prova de falhas, a durabilidade da aplicação é ainda maior. Estes cabos foram especialmente desenvolvidos para uma utilização intensiva, suportam os mais pequenos raios de curvatura e movimentos de torção e têm uma garantia de 4 anos. Os cabos chainflex são também resistentes às intempéries e podem suportar o calor e o frio, apesar da utilização constante.