Alterar idioma :
A rede ferroviária está cada vez mais exposta a cargas elevadas, uma vez que cada vez mais pessoas e mercadorias são transportadas por caminho de ferro. Este facto leva também a cargas mais elevadas nos pontos. Por isso, são necessários componentes que possam suportar a carga constante. É por isso que os casquilhos deslizantes e as anilhas axiais iglidur feitos de polímeros de alto desempenho são utilizados em dispositivos de comutação. A vida útil destes casquilhos deslizantes pode ser calculada com a ajuda das ferramentas online gratuitas da igus.
Um funcionamento contínuo do dispositivo de lingueta deve ser garantido apesar do clima e das vibrações. Os casquilhos deslizantes iglidur são ideais para esta aplicação. Todos os materiais iglidur contêm lubrificantes sólidos incorporados que tornam supérfluas a lubrificação e a manutenção adicionais. São também totalmente operacionais no calor e no frio e livres de corrosão devido à sua composição material. Devido à distribuição de carga de grande área dos rolamentos iglidur, podem ser combinados em dispositivos de comutação com veios macios e endurecidos.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h