Alterar idioma :
Os últimos anos de seca tornaram cada vez mais perigoso o abate de árvores com um martelo e uma cunha. Os ramos mortos caem ao mais pequeno impacto. A Forstreich, uma empresa sediada em Friburgo, na Alemanha, desenvolveu, por isso, uma cunha de abate controlada por rádio e acionada por bateria.
O silvicultor coloca a cunha no corte da serra e inicia o processo de abate, mantendo uma distância de pelo menos dez metros. Os engenheiros de design utilizam carris duplos drylin W e blocos de almofada para os movimentos lineares da cunha de abate. Também utilizam casquilhos deslizantes iglidur G. Os componentes permitem que a cunha absorva forças radiais durante uma longa vida útil - mesmo em ambientes com sujidade, areia e aparas de madeira.
Setor de atividade: Silvicultura
Requisitos do cliente: Longa vida útil apesar da sujidade e das elevadas forças radiais
Solução da igus: guia linear drylin W, mancal liso iglidur G
A Forstreich GmbH recebe o manus de prata pela utilização de casquilhos deslizantes iglidur e guias lineares drylin numa cunha de corte.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h