Alterar idioma :
Esta alavanca de velocidades engrena facilmente as mudanças de um MG Rover com caixa de velocidades IB5. O fabricante do automóvel equipa as alavancas das mudanças com rolamentos de borracha como padrão. No entanto, estes desgastam-se com o tempo e tornam-se porosos. Isto dá à caixa de velocidades demasiada folga e as mudanças são mais difíceis de engrenar. Com a utilização dos rolamentos esféricos igubal, estes problemas tornaram-se uma coisa do passado. Os rolamentos são extremamente resistentes e não perdem qualquer precisão, mesmo sob tensão permanente.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h