Rolamento de baixo atrito dos eixos rotativos no fecho automático de uma capota descapotável

Na capota, são utilizados rolamentos duráveis iglidur® no sistema de fecho.

Perfil

  • O que era necessário: casquilho deslizanteiglidur ®
  • Requisitos: Devido ao acionamento unilateral do mecanismo da capota convertível e à baixa força da mola na posição aberta, é necessário um rolamento de baixa fricção dos eixos rotativos; o rolamento também deve permitir uma folga axial fixa, mas esta não deve ser demasiado grande
  • Setor deatividade: Indústria automóvel
  • Sucesso para o cliente: Com os casquilhos deslizantes iglidur®, o cliente encontrou uma solução particularmente económica; a folga axial máxima pode ser reduzida de 1,5 mm para 0,5 mm utilizando o casquilho flangeado calibrável
Mecanismo da capota convertível

Problema

Solução

Mecanismo da capota convertível
Mecanismo da capota convertível