zangão

Drone numa caixa

Componentes leves e sem manutenção para garagens de drones

O princípio do drone-in-a-box

  • Um drone que pode ser recarregado automaticamente - por exemplo, utilizando contactos de carregamento nos patins de aterragem, um arnês que se coloca num drone normal ou uma troca automática de baterias na caixa.
  • A caixa serve de plataforma de descolagem e aterragem para o drone. Foi concebida de forma a poder carregar o drone ou trocar a bateria automaticamente. Durante o processo de carregamento ou nas fases em que o drone não é suposto estar a voar, a caixa serve como um local de armazenamento seguro.
  • O software de controlo planeia e controla as missões e as rotas de voo.

plásticos de movimento para a caixa do drone

Caixa do drone com produtos igus

Áreas de aplicação

  • No sector da segurança, o conceito é utilizado para descolar automaticamente em caso de alarme, voar até ao local do alarme e fornecer imagens em grande plano do local do crime. Também é possível planear voos de patrulha regulares. Além disso, as empresas já utilizaram a tecnologia para apoiar a segurança em grandes eventos.
  • Na agricultura, o conceito já está a ser utilizado com sucesso para tarefas de inspeção e levantamento topográfico. Com câmaras especiais no drone, as alterações na vegetação podem ser reconhecidas numa fase inicial.
  • Na manutenção de fábricas ou centrais eléctricas, os drones numa caixa são utilizados para transmitir imagens aéreas e dados da fábrica ao pessoal em tempo real. Isto pode ajudar a detetar fugas de gás/água, por exemplo, ou a identificar a manutenção necessária.
  • As estações de embalagem já se estabeleceram em muitas partes do mundo como uma opção prática para a entrega de encomendas independente do tempo. Se estas estações forem expandidas para incluir locais de descolagem e aterragem para drones, muitas entregas de encomendas podem ser automatizadas no futuro.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas