Alterar idioma :
Este robot foi concebido para ser utilizado em missões espaciais. Está montado num sistema de carris de 15 metros de comprimento sobre os quais se desloca linearmente. Para garantir que as linhas de dados e de alimentação são encaminhadas em segurança, os criadores do sistema utilizaram uma e-chain® da série E4. Esta não só é completamente isenta de manutenção, como também é muito leve e estável em comparação com as calhas articuladas convencionais.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h