Alterar idioma :

Vencedor dos prémios manus verde 2025:
Este sistema da TSE, o maior produtor de energia solar em França, permite que os terrenos agrícolas sejam utilizados duas vezes. Um telhado com cinco metros de altura, feito de painéis solares oscilantes, gera eletricidade e protege simultaneamente a zona cultivada. Os painéis de ensombramento reduzem a evaporação, melhoram as reservas de água no solo e protegem as plantas de altas temperaturas e granizo. A elevada elevação oferece espaço para grandes culturas e maquinária agrícola e pode ser opcionalmente equipada com um sistema de irrigação que reduz o consumo de água em 30%.
O facto de os módulos solares serem oscilantes, e não apresentarem bloqueio, e seguirem a posição do sol garante um melhor rendimento energético. E para garantir que o movimento funciona de forma fiável mesmo sem manutenção constante, a TSE aposta em chumaceiras de igubal, isentas de lubrificação.

O que era necessário: casquilho autoajustável nos perfis quadrados oscilantes dos módulos solares
Requisitos: Leve, isenção de lubrificação, resistência à radiação UV, pesticidas e temperaturas elevadas e baixas, capacidade de carga estática elevada, compensação angulares
Indústria: energias renováveis, fotovoltaicos
Sucesso para o cliente: Com chumaceiras igubal ESQM, especialmente desenvolvidas para utilização em sistemas de rastreamento PV, a TSE consegue poupar na manutenção e, assim, reduzir os custos de funcionamento do sistema. A estrutura em duas peças do casquilho e a calota esférica com compensação angular também simplificam o tipo e possibilitam uma instalação rápida e fácil.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h