Elevador de cerveja construído pelo próprio

Elevador de cerveja construído pelo próprio

Dados técnicos:

  • O que era necessário? Subida e descida sem esforço com carga adequada, baixos custos de mão de obra
  • Requisitos: sem manutenção, sem lubrificação, resistente a binários elevados, resistente às intempéries, instalação simples, económica, aquisição rápida
  • Produtos utilizados: dryspin® porca de parafuso de avanço DST-JSRM-2220DS10X25 e fuso roscado DST-LS-10X25-R-ES
  • Sucesso para o cliente: Estabilidade de binários elevados, sem lubrificação e, portanto, 100 % livre de manutenção, vida útil até 30 % mais longa do que os parafusos de avanço convencionais e sem problemas devido às condições climatéricas
Elevador de cerveja

Para o elevador da cerveja

a tecnologia dryspin® era atractiva

Tecnologia dryspin
Instalação do elevador de cerveja

Instalação facilitada

Produtos utilizados

Fuso

Parafuso de avanço

Porca de acionamento

Porca do parafuso de avanço

Tem perguntas sobre a tecnologia de parafuso de avanço drylin®?

Sistema de preenchimento

Encomendar online:

Sistema de preenchimento

Configurar o acionamento do parafuso de avanço:

Melhorar a tecnologia ... reduzir os custos:

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas