Alterar idioma :
Um deslizador de câmara é uma ferramenta popular para movimentos uniformes da câmara durante filmagens de produtos ou em sequências de lapso de tempo. Pode ser uma simples calha linear com um carro, no qual a câmara é montada e movida manualmente para a frente e para trás. Também pode ser um sistema mais complexo, com um motor e um sistema de controlo, se for necessária automatização, controlo remoto e maior precisão.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h