O material iglidur® i3 utilizado é naturalmente também adequado para utilização industrial e em série. Impressiona com os seus bons valores de desgaste e alta resistência e é processado usando sinterização selectiva a laser (SLS).
Para requisitos de resistência ao desgaste particularmente elevados e uma longa vida útil, a igus® também desenvolveu o material iglidur® i6. O plástico de alto desempenho supera as engrenagens fresadas feitas de materiais comuns como POM e PBT no teste. Foi testada uma roda sem-fim com um binário de 5 Nm e 12 rpm. Mesmo após um milhão de ciclos (cancelamento do teste), a engrenagem feita com o material de sinterização a laser iglidur® i6 mostrou apenas um ligeiro desgaste e ainda estava totalmente funcional. Isto permitiu-lhe superar claramente as engrenagens fresadas - as engrenagens feitas de POM mostraram um desgaste total após apenas 621.000 ciclos; as engrenagens fresadas feitas de PBT partiram-se após apenas 155.000 ciclos. Também no teste: uma engrenagem feita de material sinterizado a laser PA12. No entanto, devido ao elevado coeficiente de atrito, esta falhou após apenas 521 ciclos.