Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

iglidur® VATM, anilha axial

  • Sistema de rolamento deslizante isento de manutenção
  • Para elevados desempenhos de serviço
  • Elevada rigidez
  • Instalação simples
  • Versão de temperatura elevada

Alguma dúvida quanto à adaptação?

Descrição do produto
Anilha axial iglidur® VATM – as anilhas axiais iglidur®
com par deslizante definido consistem num anel fabricado a partir de alumínio anodizado e um anel de casquilho fabricado a partir de iglidur® V400. Esta característica de pares deslizantes apresenta baixos coeficientes de atrito e uma elevada resistência ao desgaste sem qualquer lubrificação.
 
Quando usar?
  • Quando é pretendido um sistema de anilha axial com partes deslizantes definidas
  • Quando é necessária uma resistência ao desgaste muito elevada
  • Quando é pretendido um coeficiente de atrito muito baixo

 
Quando não usar?
  • Quando é necessária uma compensação de ângulo adicional
  • Quando está disponível pouco espaço de montagem
  • Quando apenas existem movimentos esporádicos

 

 
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h