Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Casquilho de polímero iglidur® com lábio de vedação

  • Bucha de polímero com vedante de eixo radial de encaixe
  • Veda em contacto com o eixo
  • Pode ser fabricado com diferentes tipos de vedante
  • Versão de temperatura elevada disponível
  • Anel de vedação fabricado a partir de fluorelastómero

Alguma dúvida quanto à adaptação?

Descrição do produto
Casquilho de polímero iglidur® com lábio de vedação
Bucha de polímero fácil e rápido de instalar, fabricado a partir de iglidur® J (JDSM) ou iglidur® V400 (VDSM), com um lábio de vedação rotativo integrado para o eixo rotativo. Protege da poeira, sujidade e quaisquer líquidos despressurizados.
Combinações de vedante de casquilho para outras aplicações mediante pedido.
  • Intervalo de temperatura de funcionamento semelhante ao do iglidur® J
  • Coeficiente de atrito apenas 10% superior ao do iglidur® J
  • Valores de desgaste muito semelhantes aos do iglidur® J
  • Reduzidos requisitos de espaço e instalação fácil e rápida
  • Temperaturas até 150 °C
  • Material: iglidur® J
  • Opção de temperatura elevada VATM, iglidur® V400
 
Quando usar?
  • Quando é necessário impedir a penetração de sujidade e água
  • Quando está apenas disponível um reduzido espaço de instalação na direção axial
  • Quando é necessário integrar um vedante existente num rolamento deslizante
Quando não usar?
  • Quando existem meios pressurizados que devem estar vedados
  • Quando é necessário um vedante tensionado permanente

Contacte-nos caso pretenda combinar o seu vedante com um casquilho iglidur®. Iremos apoiá-lo na fase de design, verificaremos a integração e criaremos uma solução adequada.
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h