iglidur® PEP, casquilho de vários componentes, mm

  • Pode ser utilizado com qualquer material de eixo
  • Económico
  • Instalação fácil
  • Baixos coeficientes de atrito

Alguma dúvida quanto à adaptação?

Descrição do produto
iglidur® PEP – para todos os materiais e superfícies de eixo
Para o sucesso de uma solução de rolamento deslizante, o eixo é tão importante quanto o próprio rolamento deslizante. Com os iglidur® PEP, um conceito de rolamento deslizante isolado e isento de manutenção, a igus® opta por uma novíssima abordagem.
 
Quando usar rolamentos deslizantes iglidur® PEP?
  • Quando é necessário um sistema de rolamento deslizante em polímero de baixo custo
  • Quando é necessária independência do material e da superfície do eixo
  • Para a proteção de eixos dispendiosos e sensíveis
  • Para uma excelente resistência ao desgaste em movimentos esporádicos e lentos
  • Para coeficientes de atrito constantemente baixos
  • Caso seja necessária resistência à corrosão

Quando não usar?
  • Para velocidades superficiais elevadas
  • Para cargas elevadas
  • Para temperaturas elevadas
  • Quando são necessários casquilhos com folgas reduzidas
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado

Geralmente, os rolamentos deslizantes isentos de manutenção são capazes de deslizar no eixo sem qualquer revestimento e/ou lubrificação adicional. Como seria de esperar nestes sistemas, os materiais dos eixos são tão importantes quanto a própria bucha do casquilho. A igus® opta por uma nova abordagem com um conceito de rolamento deslizante isolado e isento de manutenção.
 
O iglidur® PEP é um design inovador para sistemas de rolamentos deslizantes de polímero isentos de lubrificação com um anel interior e exterior. A característica especial: a superfície de deslizamento é o anel interior, sendo que, pela primeira vez, os materiais e as superfícies dos eixos não representam uma preocupação. Nem mesmo as roscas, ferrugem ou arranhões afetam o desempenho ou fiabilidade. Com o controlo da superfície de deslizamento e recorrendo a diversos testes, o comportamento a longo prazo do sistema de casquilhos pode ser previsto de forma precisa. À semelhança dos rolamentos de esferas, o anel interior roda com o eixo no rolamento deslizante de polímero PEP. São eliminados os movimentos relativos do eixo em relação ao casquilho. Isto protege a superfície do eixo do desgaste, permitindo poupar nos custos. Vantagem adicional: até os materiais mais sensíveis ou pouco usuais podem ser utilizados como eixo rotativo com este novo rolamento deslizante de polímero. Devido aos materiais do casquilho utilizados, o casquilho de polímero PEP é totalmente resistente à corrosão.
Resistência ao desgaste
Os resultados dos testes são convincentes para cargas até 5 N/mm². Nestes casos, os casquilhos de polímero PEP obtêm valores comparáveis aos dos sistemas de casquilhos com parte posterior em metal mais resistentes ao desgaste. Trata-se de um resultado muito positivo, tendo em consideração os baixos custos em oposição aos requisitos quanto ao acabamento da superfície do eixo necessários no caso de casquilhos tradicionais. Outra das vantagens para o utilizador é o coeficiente de atrito constantemente baixo. Visto que as superfícies deslizantes se encontram fixas, é possível calcular os dados tribológicos. Os coeficientes de atrito dos casquilhos PEP já não se baseiam nos materiais do eixo nem nas propriedades da superfície. Caso seja necessário, os coeficientes de atrito podem ser ainda mais reduzidos com uma pequena quantidade de lubrificante. Poderá solicitar à igus® informações de testes detalhadas com diferentes lubrificantes.
 
Montagem
A instalação do rolamento deslizante PEP não poderia ser mais simples ou rápida. Os casquilhos são fabricados para um encaixe de pressão num furo de alojamento recomendado com tolerância H7. De seguida, o eixo é introduzido, encaixando no anel interior. O casquilho interior é fixo ao anel exterior. Este design possibilita a extração do eixo sem a remoção do anel interior.
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h