Quando utilizar?
| Quando não utilizar?
|
Para cargas axiais e radiais elevadas, série dimensional E
Para espaços de instalação extremamente pequenos, compensação de tolerâncias, série dimensional E
Design clássico, montagem fácil, série dimensional K
Montagem simples, dois furos de fixação, série dimensional E
Económico, série dimensional K
Bipartida, baixa absorção de humidade, série dimensional K
Para aplicações subaquáticas, série dimensional E - versão compacta
Sem folga, económica, baixa absorção da humidade, série dimensional E
Material standard, série dimensional E - versão estreita
Rosca esquerda
Compensação de desalinhamentos, dois furos de fixação, série dimensional K
Montagem simples, dois furos de fixação, série dimensional E
Montagem rápida, bipartida, dois furos de fixação, série dimensional E
Economia de espaço, série dimensional E
Compensação dos erros de desalinhamento
Económica, montagem simples, série dimensional K
Compensação de tolerâncias, série dimensional E
Compensação de tolerâncias, série dimensional E
Para espaços de instalação extremamente pequenos, série dimensional K
Fácil montagem e desmontagem
Ligação para movimentos rotativos e oscilantes
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h