Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Placas em iglidur® A350

  • Para utilização a temperaturas até +180 °C
  • Em conformidade com os requisitos da FDA
  • Para cargas médias a elevadas
  • Tão bom para aplicações rotativas quanto oscilantes
  • Isenção de lubrificação e de manutenção
  •  Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Federal Aviation Administration (FAA) dos EUA para interiores de aeronaves
     

Alguma dúvida quanto à adaptação?

Descrição do produto
Semi-acabados em iglidur® A350
 
O material iglidur® isento de lubrificação permite-lhe conceber livremente todo o tipo de casquilhos e componentes deslizantes isentos de manutenção. A ampla gama de materiais deslizantes iglidur® permite-lhe combinar, de forma ideal, o material do casquilho com diferentes veios com vista aos melhores valores de atrito e desgaste.
Para além dos varões e placas semi-acabados, produzimos igualmente todo o tipo de componentes e casquilhos deslizantes. Podemos até fornecer protótipos urgentes em apenas alguns dias, de acordo com os prazos estipulados.
  Propriedades do material
  • Para utilização com temperaturas até +180 °C
  • Em conformidade com os requisitos da FDA
  • Para cargas médias a elevadas
  • Igualmente bom para aplicações oscilantes ou rotativas
  • Isento de lubrificação e de manutenção

 
Áreas típicas de aplicação
  • Tecnologia médica
  • Construção especializada de máquinas
  • Manutenção
  • Equipamentos de linha de produção
  • Poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação em Soluções industriais
 
Quando usar?
  • Quando não existem dimensões adequadas na gama de catálogo iglidur®
  • Quando são necessários varões com excelentes coeficientes de atrito e resistência ao desgaste
  • Quando são necessárias pequenas quantidades de casquilhos deslizantes iglidur® em dimensões especiais
  • Caso seja necessária uma elevada força de compressão
  • Caso seja necessária elevada flexibilidade
Quando não usar?
  • Quando está disponível um casquilho de catálogo iglidur® standard correspondente
  • Quando são necessárias grandes quantidades de casquilhos deslizantes iglidur® em dimensões especiais
  • Quando não são necessários varões produzidos a partir de plásticos especializados, sendo suficientes para a aplicação varões sem quaisquer propriedades tribológicas
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Outras soluções

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h