Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

iglidur® M250, casquilho de divisão, MYM-K, mm

  • Com sistema anti rotação
  • folga reduzida do casquilho
  • elevada precisão
  • instalação simples através de ranhura inclinada
  • Material: iglidur® M250
  • isento de manutenção e com duração de vida calculável

Alguma dúvida quanto à adaptação?

Descrição do produto
Casquilho de divisão iglidur® com funcionalidade antirrotação fabricado a partir do nosso material de renome iglidur® M250. A ranhura efetua a compensação das tolerâncias, permite uma reduzida folga do casquilho e garante uma montagem simples.
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h