Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® W pillow block WJPFUM with PTFE free gliders

  • PTFE-free linear sliding films
  • Linear sliding film: iglidur JPF
  • Die-cast zinc housing
  • Flexible installation
  • Suitable for small installation spaces
Descrição do produto
The WJPFUM-01-06 linear housing from the drylin W series impresses with its versatile application options and reliable performance. The single bearing housing made of robust die-cast zinc ensures flexible installation in a wide variety of mounting positions. The linear slide film made of iglidur JPF is PTFE-free and PFAS-tested and offers optimum sliding properties. With its round design, the WJPFUM-01-06 is specially designed for compact applications and is ideal for use in small installation spaces.
Dados técnicos
Acessórios

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h