Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® end stop NSVK 20

  • For NSV-01-20 rails
  • Securing the linear carriages in the rail profile
  • 'Off the shelf' solution
  • Travel range of linear carriage can be set
Descrição do produto
The NSVK rail stop element can be variably positioned and fixed at any point on the rail. In addition to securing the carriages, the NSVK end cap element provides an elegant rail termination incl. edge covering.
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h