Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® W complete slide system with preloaded hybrid roller bearings WWH

  • Robust and resistant under static load, smooth-running under dynamic load
  • Linear slide supplied ready for installation
  • Tested service life: roller slide series 01, size 16, length 200 mm, double rails WS-16-60 length 2,000 mm, installation position horizontal, weight force 300 N, result: 52,665 double strokes at 20 °C
  • Design: redondo
  • Material: alumínio

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h