Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® W single rail based on hygienic design

  • Flexible, supported single rails
  • Robust double shaft rails
  • Smooth round design without corners
  • Liner made of iglidur® A160 (compliant with FDA and EU guideline 10/2011 EC)
  • Design: Guia linear simples
  • Material: Aço inoxidável
  • Tipo de guia linear: Redondo
Descrição do produto
Improve technology:
  • Flexible, supported single rail
  • Robust double-shaft rails
  • Smooth, round design without corners
Reduce costs:
  • Rails in customised lengths up to 3,000 mm
  • Single or double corrugated profile
  • Quick and easy cleaning processes, e.g. using high pressure
  • High media resistance
Evidence:
  • AWMP aluminium hard anodised 0.1 μm/km,
  • EWM Hardened stainless steel (1.4112) 0.1 μm/km,
  • EWMR stainless steel drawn (1.4301) 0.25 μkm
Sustainability:
  • 100 % hygiene by dispensing with external lubricants
  • Reduction of germ and bacteria formation
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h