Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® anti-reflective miniature carriage

  • Unobtrusive design, easy handling due to mono-slide carriage
  • Can be combined with rail: WS-06-20-AR
  • Rail lengths of up to 4,000mm, required lengths accurate to the millimetre
  • Service life size 10, load 30N, rail length 1,000mm, speed 0.1m/s, acceleration 1m/s², 3,867,169 double strokes
  • Design: redondo
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Material: Alumínio, anodizado duro
Descrição do produto
Compact and black, with identical connection dimensions
drylin® W linear slides from the T series for quick installation. Matching double rails made of black anodized aluminium. Anti-reflective surfaces for reduced light reflections. The slide is 28 % narrower, 12 % flatter and 70 % lighter than slide WW-06-20-06.
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h