Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® R - linear plain bearing, open design OJ4UJ-01

  • Open design for Ø 12 to 40mm
  • Liners made of econ iglidur® J4
  • Costs at least 35% less than standard liners made of iglidur® J
  • High regranulate content (at least 97%) and a CO₂ footprint reduced by over 60%
Descrição do produto
Open adapter according to Japanese standards
drylin® linear plain bearings according to the Japanese Industrial
Standards (JIS) for supported round shafts (JIS).
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h