Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® linear plain bearings RJ4UJ-01

  • Lubrication-free drylin® R linear plain bearings of Ø 12 to 40mm for unsupported round shafts
  • Liners made of econ iglidur® J4
  • Costs at least 35% less than standard liners made of iglidur® J
  • High regranulate content (at least 97%) and a CO₂ footprint reduced by over 60%
Descrição do produto
The same dimensions as those of JIS ball bearings
Easy changeover to plain bearing technology thanks to dimensions that comply with the Japanese Industrial Standards (JIS). Large product range of matching round shafts, including custom machining.
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h