drylin® W linear carriage WW-06-20

  • Ready-to-install linear carriages in three lengths
  • 20% narrower than previous installation size (06-30)
  • Tested: static load capacity linear system Coy 1,680N
  • 100% lubrication-free due to „sliding instead of rolling“

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h