Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Energy chain complete set for room portal DLE-RG-0014

Product information
Energy chain complete set for room portal DLE-RG-0014 - Work area: 500 / 500 / 200 mm
For a safe line.
Open design - can be opened on both sides

1 complete set consists of:
Energy chains
+ Mounting brackets
+ Separators
+ Guide troughs
+ Moving end plates
+ Fastening material

Suitable for room portal:
Descrição do produto
Series E61.29 - can be opened on both sides
1. Universal: all-round attachment
2. Fast assembly: Can be opened on the inner and outer radius
3. Quiet: Small pitch for quiet, smooth running
4. Dynamic: High speeds and accelerations
5. Long service life: minimal vibration, high tensile strength
6. Minimized abrasion: No bolt and bore connection
7. Modular design: Can be shortened or lengthened as required
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h