Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Energy chain complete set for room portal DLE-RG-0002

Product information
Energy chain complete set for room portal DLE-RG-0002 - Work area: 400 / 400 / 150 mm
For a safe line.
Open design - openable on both sides or on the inside radius

1 complete set consists of:
Energy chains
+ Mounting brackets
+ Separators
+ Guide troughs
+ Moving end plates
+ Fastening material

Suitable for room portal:
Descrição do produto
Series E2i.15 - Chain, opens from the inside
1. Universal: Connection element with strain relief option
2. Stable: Large, easy-to-assemble bolts
3. Cable-friendly: Very smooth contours - best cable protection
4. Quiet: Built-in "brake" reduces noise
5. Robust: Angular stop system for large additional loads
6. Many variants: Cannot be opened or can be opened on both sides in the inner and outer radius
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h