Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® W Clip-type linear carriage with clamping CC

  • Clamping of the linear carriage as protection against vibration and unintentional adjustment
  • Clip-on mechanism for installing in place
  • Easy adjustment due to tribo-optimised liners
  • All components are recyclable
  • Design: redondo
  • Material do elemento deslizante: iglidur® I3
  • Com travão manual
  • Material: alumínio
Descrição do produto
Clip, adjust, lock
This clip-type linear carriage combines the practical mechanism of installing the carriage in place or removing it using a clamping function. This product was developed from customer requests. Do you have suggestions and ideas for this product? Feel free to contact us.
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h