Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Terminal de rótula em fundição sob pressão de zinco com rosca macho, rosca à esquerda, KALM, anel de rolamento em iglidur® J, mm

  • Terminal de rótula metálico com rosca macho e esfera em aço inoxidável para elevadas cargas transversais
  • Anel interior isento de manutenção em iglidur® J
  • Corpo em fundição sob pressão de zinco
  • Série dimensional K conforme DIN ISO 12240
Descrição do produto
Terminal de rótula metálico igubal® com rosca macho
 
Os terminais de rótula igubal® são resistentes à corrosão e podem ser utilizados sem problemas em ambientes exigentes. Em ambientes húmidos ou molhados, são resistentes a ácidos fracos e soluções alcalinas. Os terminais de rótula são também resistentes à sujidade e ao pó.
 
Corpo em aço para cargas muito elevadas. Adequado para temperaturas entre -40 °C e +90 °C em funcionamento contínuo.
  • Funcionamento a seco e isento de manutenção
  • Extremamente económico
  • Sem necessidade de lubrificação
  • Elevada rigidez
  • Durável sob cargas variáveis
  • Compensação de desalinhamentos
  • Compensação de cargas nas extremidades
  • Resistente à sujidade, pó e fibras
  • Resistente à corrosão e a produtos químicos
  • Pode ser utilizado em meios líquidos
  • Amortecimento de vibrações
  • Adequado para movimentos rotativos, oscilantes e lineares
  • Anéis interiores montados com folga extremamente reduzida

Typical application areas
  • Engenharia mecânica
  • Construção de instalações
  • Indústria ferroviária
  • Automação
     
Encontrará muitas outras áreas de aplicação nas nossas soluções para setores industriais. Soluções industriais
 
Quando utilizar?
  • Quando ocorrem forças de tração e axiais muito elevadas
  • Para movimentos rotativos, oscilantes e lineares
  • Quando ocorrem oscilações ou vibrações de alta frequência
  • Quando é necessário um funcionamento com baixo nível de ruído
  • Quando é necessário um componente eletricamente isolante
  • Quando é necessária resistência à corrosão
  • Em combinação com cilindros pneumáticos e amortecedores a gás
  • Quando é necessária resistência química
  • Quando é necessária elevada rigidez
Quando não utilizar?
  • Se as temperaturas forem superiores a +90 °C
  • Quando são necessárias velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s
  • Quando estão previstas aplicações com cilindros hidráulicos
  • Se forem necessários diâmetros superiores a 30 mm
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado

Tolerances
Os elementos de rolamento igubal® podem ser utilizados com diferentes tolerâncias consoante cada aplicação. Os produtos standard são concebidos com uma folga de rolamento relativamente elevada, permitindo um funcionamento seguro mesmo a altas velocidades periféricas. O furo do anel interior é produzido com a tolerância padrão E10. Os veios devem também cumprir as tolerâncias recomendadas h6 e h9. Verificar o diâmetro interior
 
Coeficiente de atrito de deslizamento e velocidade
 
Uma vantagem importante dos rolamentos esféricos igubal® isentos de manutenção é que os movimentos rotativos rápidos de um veio montado ocorrem diretamente na zona esférica fabricada em materiais iglidur®. A vantagem destes rolamentos lisos polímero/metal é que permitem velocidades elevadas mesmo em funcionamento a seco. Considerando as cargas radiais, podem ser atingidas velocidades superficiais máximas de até 0,5 m/s em rotação. Em contrapartida, os movimentos angulares dos rolamentos esféricos ocorrem no diâmetro exterior da esfera. Os elementos de rolamento igubal® isentos de manutenção permitem também movimentos lineares do veio.
 
Resistência química dos rolamentos igubal®
 
O anel de rolamento fabricado em iglidur® J é resistente a soluções alcalinas fracas, ácidos fracos, combustíveis e todos os tipos de lubrificantes. A absorção de humidade dos rolamentos esféricos igubal® é de aproximadamente 1,3 % do seu peso em ambientes padrão. O limite de saturação quando submerso em água é de 6,5 %. Este fator deve ser considerado tendo em conta as condições ambientais existentes. Caso seja necessária uma menor absorção de humidade, recomenda-se analisar os diferentes materiais disponíveis.
 
Resistência UV
 
A resistência à corrosão dos rolamentos igubal® é particularmente valiosa para aplicações no exterior. Os rolamentos igubal® são permanentemente resistentes à radiação UV. Uma ligeira alteração de cor (escurecimento) da esfera devido à radiação UV ou a outras condições climatéricas não afeta as propriedades mecânicas, elétricas ou térmicas.
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h