Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

drylin® W linear carriage WW T20

  • Pre-assembled mono carriages
  • Identical dimensions as recirculating ball bearing guides
  • Liner made of iglidur® J200 for longest service life
  • Quiet sliding function instead of metallic balls
  • Design: redondo
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J200
  • Material: alumínio
Descrição do produto
Simply change to linear guide systems
Linear guide: switching is becoming easier and easier thanks todrylin® W linear carriage with identical dimensions as recirculating ball bearing guides.
  • Suitable for drylin® W standard rails WS-10-40 (hard-anodised), WS-10-40-CA (silver clear-anodised) WSX-10-40 (high profile)
  • Extreme corrosion resistance due to rail WS-10-40-ES-FG made of 316 stainless steel
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h