Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® E SHT-XY-20 XY table

  • Available as standard and pre-loaded version
  • High precision, extreme stiffness and accurate alignment due to the single-piece carriage
  • Adjustments by trapezoidal thread
  • Carriage length: 130mm 
  • Stroke length max. 500mm
Descrição do produto
SHT robust and precise linear modules  based on drylin® R round shaft guides. Milled and anodised linear carriages and shaft end supports, variable round shaft materials, trapezoidal thread or dryspin® high helix thread technology.
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h