Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® E SLW-XY-1660 XY table

  • Aluminium drylin® W guide rails, hard-anodised
  • Pre-load SLWE-XY-PL version also available (sizes: 1040/1080) Stroke
  • Made from aluminium and plastic
  • Carriage length: 104mm 
  • Stroke length max. 400mm
Descrição do produto
SLW Compact series of linear modules based on drylin® W profile guides. Torsion-resistant double shaft profiles in many sizes and widths, trapezoidal thread or dryspin® high helix thread technology. Possible for manual and motorised adjustments.
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h