Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® E GRW-0630B linear module with toothed rack

  • Direct force transfer via gear rack
  • Compact structure
  • Carriage length: 80.5mm 
  • Stroke length max. 150-300mm
Configurar um módulo linear personalizado!
Descrição do produto
GRW cantilever axis with rack and pinion drive. Based on the drylin® W profile guide and direct motor connection to the linear carriage.

Other stroke lengths necessary? Then configure your individual linear axis here:
Configurar um módulo linear personalizado!
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h