Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® SLT-0415 linear module with lead screw

  • With trapezoidal thread or dryspin® high helix thread
  • Lead screws with ball bearings
  • Carriage length: 45mm 
  • Stroke length max. 600mm
→Configurar um módulo linear personalizado!
Descrição do produto
SLT flat miniature linear module with an installation height of 20mm. Linear guide drylin®T-04 and lateral lead screw arrangement. For trapezoidal thread and dryspin® high helix thread.

Other stroke lengths necessary? Then configure your individual linear axis here:
Configurar um módulo linear personalizado!
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h