Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® SLNV-27 miniature linear module

  • SLNV linear module for the smallest installation spaces
  • High precision due to stop motion preload prism slide
  • Clearance reduction in z and y directions due to
    spring pre-load
  • Carriage length: 28mm 
  • Stroke length max. 250mm 
Descrição do produto
SLNV miniature linear module based on the pre-loaded drylin® NSV prismatic guide and dryspin® steep thread technology. System width 27 mm Overall height 22 mm.

Other stroke lengths necessary? Then configure your individual linear axis here:
Configurar um módulo linear personalizado!
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h