Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® SHTC-50 linear module with lead screw

  • Solid design
  • Various materials for shaft and lead screw
  • Carriage length: 80mm (only available with short carriage)
  • Stroke length max. 1,500mm
→Configurar um módulo linear personalizado!
Descrição do produto
SHT robust and precise linear modules  based on drylin® R round shaft guides. Milled and anodised linear carriages and shaft end supports, variable round shaft materials, trapezoidal thread or dryspin® high helix thread technology.

Want other stroke lengths? Then configure your individual linear axis here:
Configurar um módulo linear personalizado!
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h