drylin® SAW-1040 linear module with lead screw

  • With trapezoidal thread or dryspin® high helix thread
  • Lead screws with ball bearings
  • Carriage length: 69mm 
  • Stroke length max. 500mm
→Configurar um módulo linear personalizado!
Descrição do produto
SAW linear module series in robust high type based on the drylin® W profile guide. Ideal for the direct connection of drylin® E  electric motors (stepper motor/DC motor)

Want other stroke lengths? Then configure your individual linear axis here:
Configurar um módulo linear personalizado!
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h